Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Клапани та пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник MVH-5/3G-3/8-S-B

15346

GTIN 4052568112776

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2200 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний