Відсічний клапан HE-2-QS-10

153469

GTIN 4052568034863

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
QS-10
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
752.4 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну