Відсічний клапан HE-2-QS-12

153470

GTIN 4052568034870

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
QS-12
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
788.4 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну