Відсічний клапан HE-2-3/8-QS-10
153473
GTIN 4052568011444
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
760.5 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну