Відсічний клапан HE-2-1/2-QS-12

153474

GTIN 4052568034900

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
834.3 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну