Відсічний клапан HE-3-3/8-QS-10
153481
GTIN 4052568034979
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
760.5 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну