Кульовий кран QH-QS-4-1/8
153486
GTIN 4052568035020
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
235 l/min
Робочий тиск
-1 bar - 10 bar