Кульовий кран QH-QS-6-1/8
153487
GTIN 4052568035037
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-6
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
560 l/min
Робочий тиск
-1 bar - 10 bar