Регулятор диференціального тиску LRLL-M5-QS-4
153498
GTIN 4052568070755
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
30 l/min
Номінальна витрата, відкритий
30 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Пневматичне з'єднання 2
QS-4