Регулятор диференціального тиску LRLL-1/8-QS-4

153499

GTIN 4052568070762

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
96 l/min
Номінальна витрата, відкритий
100 l/min
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-4