Регулятор диференціального тиску LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN 4052568070793
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
110 l/min
Номінальна витрата, відкритий
115 l/min
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-8