Регулятор диференціального тиску LRLL-1/4-QS-10
153506
GTIN 4052568070816
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
262 l/min
Номінальна витрата, відкритий
269 l/min
Пневматичний порт 1
R1/4
Пневматичне з'єднання 2
QS-10