Регулятор диференціального тиску LRLL-3/8-QS-10
153507
GTIN 4052568070823
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
411 l/min
Номінальна витрата, відкритий
456 l/min
Пневматичний порт 1
R3/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-10