Регулятор диференціального тиску LRL-1/8-QS-4
153511
GTIN 4052568070861
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
93 l/min
Номінальна витрата, відкритий
96 l/min
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-4