Регулятор диференціального тиску LRL-1/8-QS-8
153515
GTIN 4052568070892
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
115 l/min
Номінальна витрата, відкритий
120 l/min
Пневматичний порт 1
R1/8
Пневматичне з'єднання 2
QS-8