Регулятор диференціального тиску LRL-1/2-QS-12
153521
GTIN 4052568070953
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Діапазон регулювання тиску
2 bar - 6 bar
Номінальний потік закритого тип
730 l/min
Номінальна витрата, відкритий
760 l/min
Пневматичний порт 1
R1/2
Пневматичне з'єднання 2
QS-12