Поворотний фітинг QSR-M5-4
153526
GTIN 4052568035044
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
1.6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar