Розподільник ручний VBOH-32-G18
1558073
GTIN 4052568107819
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
777 l/min
Ширина
24 mm
Робочий тиск
-0.95 bar - 12 bar