Ніпельний фітинг CN-M3-PK-3

15872

GTIN 4052568022129

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M3
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
1.5 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C