Розподільник ручний VBOH-32-G12
1587988
GTIN 4052568107949
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3420 l/min
Ширина
45 mm
Робочий тиск
-0.95 bar - 12 bar