Мастилорозпилювач LOE-1/2-D-MIDI
159587
GTIN 4052568011819
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6100 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
8 l/min