Фільтр LF-1-D-MAXI
159615
GTIN 4052568006334
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5300 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
40 µm