Фільтр LF-1-D-MAXI-A
159619
GTIN 4052568126759
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5300 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm