Мастилорозпилювач LOE-3/4-D-MAXI
159622
GTIN 4052568126766
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
8400 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
10 l/min