Пластикова трубка PUN-10X1,5-BL

159668

GTIN 4052568011970

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C