Пластикова трубка PUN-12X2-BL
159670
GTIN 4052568011987
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C