Кабель енкодера NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3

1599106

GTIN 4052568243166

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
Sub-D
Довжина кабелю
10 m