Кабель енкодера NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3

1599107

GTIN 4052568243173

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
Sub-D
Довжина кабелю
15 m