Фітинг QS-V0-1/4-10

160504

GTIN 4052568035532

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
8.5 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar