Кутовий фітинг QSL-V0-1/8-6

160511

GTIN 4052568035600

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.2 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar