Т-подібний фітинг QST-V0-10
160535
GTIN 4052568035846
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний р озмір
8.1 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar