Т-подібний фітинг QST-V0-12
160536
GTIN 4052568035853
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
10 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar