Кутовий фітинг QSL-V0-10
160542
GTIN 4052568035884
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
8.3 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar