Модуль розгалуження PMBL-186-HP3-H

1609073

GTIN 4052568263607

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 3
G1
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 50 bar