Розподільник ручний VBOH-32-M5
1609969
GTIN 4052568107994
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
236 l/min
Ширина
17 mm
Робочий тиск
-0.95 bar - 12 bar