Фільтр тонкої очистки PFML-90-HP3-AST
1612487
GTIN 4052568263614
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
10220 l/min
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 50 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm