Плоский пневмоциліндр DZF-63- -A-P-A-S2

161305

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1682 N
Крок
1 mm - 320 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін