Пневморозподільник CPV14-M1H-5JS-1/8

161361

GTIN 4052568012359

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний