Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Клапани та пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3100 l/min
Тиск робочого середовища
0.5 bar - 10 bar