Пневморозподільник MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN 4052568012434
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Мембранний клапан
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
10000 l/min
Тиск робочого середовища
0.5 bar - 10 bar