Кабель з роз'ємом KMPPE-B-5
161878
GTIN 4052568072124
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M16x0,75 згідно EN 61076-2-106
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m