Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Контролер сервоприводу

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Контролер двигуна CMMP-AS-C5-3A-M0

1622902

GTIN 4052568243258

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальний струм
4 A - 6 A
Номінальна робоча напруга AC
230 V
Номінальна робоча напруга фаз
1-фазний
Номінальна потужність контролера
1000 VA
З'єднання Fieldbus
CANopen - Modbus/TCP