Фільтр тонкої очистки PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
18980 l/min
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 50 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm