Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Вакуумна технологія

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Генератор вакууму VADM-45

162500

GTIN 4052568131227

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальний розмір сопла Лаваля
0.45 mm
Максимальний вакуум
85 %
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar