Фільтр LF-1/8-D-5M-MINI
162610
GTIN 4052568072308
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm