Фільтр LF-1/4-D-5M-MINI
162611
GTIN 4052568012571
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm