Фільтр LF-3/8-D-5M-MIDI
162613
GTIN 4052568072322
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1800 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm