Фільтр LF-1/2-D-5M-MIDI
162614
GTIN 4052568072339
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm