Фільтр LF-1/8-D-5M-MINI-A
162618
GTIN 4052568131647
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm