Фільтр тонкої очистки LFMB-3/8-D-MIDI
162629
GTIN 4052568131722
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1420 l/min
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm